Philips TrueLine, encastré, 24.5 W, 1200x80 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, UGR19
RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP
Description du produit
1200x80 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage de secours central externe, 3400 lm, 24.5 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Faisceau extensif, Optique structurée, Méthacrylate (PMMA), IP20/40 | Protection des doigts ; protection des fils, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Éclairage de secours central à courant continu
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable Non
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Service Tag Oui
- Type de lampe LED
- Valeur ajoutée Premium
- Garantie 5 ans