Belgique - Français

Philips TrueBlend Encastré, 19.6 W, 1200X300 mm, B30, 2800 lm, 4000 K, UGR19, TP(b), EL-DC

RC453B 28S/BU840 DLO L1200W300B30

Description du produit

1200X300 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Poudrage simple couche, Crosse de montage – hauteur fixe 30 mm – pour profilés C/U, Bloc d'alimentation avec interface DALI, compatible CC pour un éclairage de secours central (intégré), 2800 lm, 19.6 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3.0, UGR19, L65≤3000 cd/m², Conformité aux normes d’éclairage de bureau à faisceau extensif, Réflecteur blanc, Optique à lentille diffuse, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, TP(b) diffuser flammability class, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 910505105916
Code de commande complet: 872016963379700
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
Tender text - RC453B 28S/BU840 DLO L1200W300B30 txt 6.4 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505105916 fr_BE pdf 365.1 kB

Brochures

Notice de montage
TrueBlend installation instruction pdf 14.5 MB

Visuels

Product-Photographs-910505105916_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-910505105916_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC453B 28S/BU840 DLO L1200W300B30 IES
Fichier Revit
Revit file - RC450BI - 910505105916 ZIP
Dialux
ULD File - RC453B 28S/BU840 DLO L1200W300B30 ULD
Relux
ROLF File - RC453B 28S/BU840 DLO L1200W300B30 ROLFZ
LDT
LDT File - RC453B 28S/BU840 DLO L1200W300B30 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
TrueBlend Environmental Product Declaration W200-4ft pdf 1.4 MB