Belgique - Français

Philips TrueBlend Encastré, UltraEfficient, 19.8 W, 1722X200 mm, B40, 3600 lm, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, U4, TP(b), EL-DC

RC455X 36S/UE840 DLO U4 W3 L1722W200B40

Description du produit

1722X200 mm, Bandraster ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Poudrage simple couche, Crosse de montage – hauteur fixe 40 mm – pour profilés T/Omega, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready pour éclairage de secours central, Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200, 3600 lm, 19.8 W, 182 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3.0, UGR19, L65≤3000 cd/m², Conformité aux normes d’éclairage de bureau à faisceau extensif, Réflecteur blanc, Optique à lentille diffuse, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 3 pôles, TP(b) diffuser flammability class, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 910505105911
Code de commande complet: 872016963374200
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
Tender text - RC455X 36S/UE840 DLO U4 W3 L1722W200B40 txt 6.5 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505105911 fr_BE pdf 371.3 kB

Brochures

Notice de montage
TrueBlend installation instruction pdf 14.5 MB

Visuels

Product-Photographs-910505105911_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-910505105911_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC455X 36S/UE840 DLO U4 W3 L1722W200B40 IES
Fichier Revit
Revit file - RC450BI - 910505105911 ZIP
Dialux
ULD File - RC455X 36S/UE840 DLO U4 W3 L1722W200B40 ULD
Relux
ROLF File - RC455X 36S/UE840 DLO U4 W3 L1722W200B40 ROLFZ
LDT
LDT File - RC455X 36S/UE840 DLO U4 W3 L1722W200B40 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
TrueBlend Environmental Product Declaration W200-4ft pdf 1.4 MB