Belgique - Français

Philips TrueBlend Encastré, 26 W, 1200X300 mm, B30, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, U4, TP(b), EL-DC

RC453B 42S/940 DLO9010U4 L1200W300B30 SC

Description du produit

1200X300 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Poudrage simple couche, Crosse de montage – hauteur fixe 30 mm – pour profilés C/U, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready pour éclairage de secours central, Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200, 4200 lm, 26 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3.0, CRI>90, UGR19, L65≤3000 cd/m², Conformité aux normes d’éclairage de bureau à faisceau extensif, Réflecteur blanc, Optique à lentille diffuse, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles, TP(b) diffuser flammability class, SC | Câble de sécurité, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 910505105909
Code de commande complet: 872016963372800
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
Tender text - RC453B 42S/940 DLO9010U4 L1200W300B30 SC txt 6.5 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505105909 fr_BE pdf 366.9 kB

Brochures

Notice de montage
TrueBlend installation instruction pdf 14.5 MB

Visuels

Product-Photographs-910505105909_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-910505105909_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC453B 42S/940 DLO9010U4 L1200W300B30 SC IES
Fichier Revit
Revit file - RC450BI - 910505105909 ZIP
Dialux
ULD File - RC453B 42S/940 DLO9010U4 L1200W300B30 SC ULD
Relux
ROLF File - RC453B 42S/940 DLO9010U4 L1200W300B30 SC ROLFZ
LDT
LDT File - RC453B 42S/940 DLO9010U4 L1200W300B30 SC LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
TrueBlend Environmental Product Declaration W200-4ft pdf 1.4 MB