Belgique - Français

Philips TrueBlend Encastré, 29.5 W, 1722X100 mm, B30, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, U4, TP(b), EL-DC

RC455B 36S/940 MCW-M U4W3L1722W100B30SC

Description du produit

1722X100 mm, Bandraster ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Poudrage simple couche, Crosse de montage – hauteur fixe 30 mm – pour profilés C/U, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready pour éclairage de secours central, Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200, 3600 lm, 29.5 W, 122 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3.0, CRI>90, UGR19, L65≤3000 cd/m², Réflecteur, Réflecteur blanc, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 3 pôles, TP(b) diffuser flammability class, SC | Câble de sécurité, Éclairage de secours central à courant continu, Éclairage de secours 3 heures version basique

Code de commande: 910505105902
Code de commande complet: 872016963365000
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
Tender text - RC455B 36S/940 MCW-M U4W3L1722W100B30SC txt 6.5 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505105902 fr_BE pdf 369.6 kB

Brochures

Notice de montage
TrueBlend installation instruction pdf 14.5 MB

Visuels

Product-Photographs-910505105902_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-910505105902_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC455B 36S/940 MCW-M U4W3L1722W100B30SC IES
Fichier Revit
Revit file - RC450BI - 910505105902 ZIP
Dialux
ULD File - RC455B 36S/940 MCW-M U4W3L1722W100B30SC ULD
Relux
ROLF File - RC455B 36S/940 MCW-M U4W3L1722W100B30SC ROLFZ
LDT
LDT File - RC455B 36S/940 MCW-M U4W3L1722W100B30SC LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
TrueBlend Environmental Product Declaration W125-4ft pdf 1.4 MB