Philips TrueBlend Encastré, 37 W, 1722x100 mm, B40, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, Wieland, TP(b), ELP3h/EL-DC
RC455B 40S/940 MXO ELP3 W6L1722W150B40WT
Documents les plus téléchargés
Description du produit
1722x100 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Poudrage simple couche, Crosse de montage – hauteur fixe 40 mm – pour profilés T/Omega, Bloc d'alimentation avec interface DALI, compatible CC pour un éclairage de secours central (intégré), 4000 lm, 37 W, 108 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3.0, CRI>90, Faisceau extensif, Réflecteur blanc, Optique micro-hexagonale, Polystyrène, IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Connecteur Wieland/Adels à 6 pôles (4 pôles pour le réseau et 2 pôles pour le signal de commande), TP(b) diffuser flammability class, Éclairage de secours 3 heures version Pro, Éclairage de secours central à courant continu
Caractéristiques
- Code famille lampe 40S [LED module, system flux 4000 lm]
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Type de source lumineuse LED
- Service Tag Oui
- Valeur ajoutée Premium
- Garantie 5 ans