Philips TrueBlend Encastré, BioUp, 37.5 W, 1200x100 mm, B40, 2800 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, UGR16, U4, TP(b), EL-DC
RC455B 28S/TWBU MCW-M U4 L1200 W100 B40
Documents les plus téléchargés
Description du produit
1200x100 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Poudrage simple couche, Crosse de montage – hauteur fixe 40 mm – pour profilés T/Omega, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready pour éclairage de secours central, Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200, 2800 lm, 37.5 W, 75 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, Tunable, SDCM ≤3.0, CRI>90, UGR16, Réflecteur, Réflecteur blanc, IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles, TP(b) diffuser flammability class, Éclairage de secours central à courant continu
Caractéristiques
- Code famille lampe 40S [LED module, system flux 4000 lm]
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Type de source lumineuse LED
- Service Tag Oui
- Valeur ajoutée Premium
- Garantie 5 ans