Belgique - Français

Philips TrueBlend Encastré, 29.5 W, 1200x100 mm, B40, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, U4, TP(b), EL-DC

RC455B 36S/940 MXO U4 L1200 W100 B40

Description du produit

1200x100 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Poudrage simple couche, Crosse de montage – hauteur fixe 40 mm – pour profilés T/Omega, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready pour éclairage de secours central, Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200, 3600 lm, 29.5 W, 122 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3.0, CRI>90, Faisceau extensif, Réflecteur blanc, Optique micro-hexagonale, Polystyrène, IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles, TP(b) diffuser flammability class, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 910505103952
Code de commande complet: 872016962176300

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    36S [LED Module, system flux 3600 lm]
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Service Tag
    Oui
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC455B 36S/940 MXO U4 L1200 W100 B40 txt 6.3 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505103952 fr_BE pdf 366.8 kB

Brochures

Notice de montage
TrueBlend installation instruction pdf 14.5 MB

Visuels

Product-Photographs-910505103952_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-910505103952_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC455B 36S/940 MXO U4 L1200 W100 B40 IES
Fichier Revit
Revit file - RC450BI - 910505103952 REVIT
Dialux
ULD File - RC455B 36S/940 MXO U4 L1200 W100 B40 ULD
Relux
ROLF File - RC455B 36S/940 MXO U4 L1200 W100 B40 ROLFZ
LDT
LDT File - RC455B 36S/940 MXO U4 L1200 W100 B40 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
TrueBlend Environmental Product Declaration W125-4ft pdf 1.4 MB