Philips TrueBlend Encastré, 26.5 W, 1722x100 mm, B40, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19, Wieland, TP(b), EL-DC
RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1722 W150 B40
Documents les plus téléchargés
Description du produit
1722x100 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Poudrage simple couche, Crosse de montage – hauteur fixe 40 mm – pour profilés T/Omega, Bloc d'alimentation avec interface DALI, compatible CC pour un éclairage de secours central (intégré), 4000 lm, 26.5 W, 151 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3.0, CRI>90, UGR19, Conformité aux normes d’éclairage de bureau à faisceau extensif, Réflecteur blanc, Optique à lentille diffuse, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, GST18/3 Wieland/Adels pour secteur + BST14/2 Wieland pour DALI, TP(b) diffuser flammability class, Éclairage de secours central à courant continu
Caractéristiques
- Code famille lampe 40S [LED module, system flux 4000 lm]
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Type de source lumineuse LED
- Service Tag Oui
- Valeur ajoutée Premium
- Garantie 5 ans