Belgique - Français

Philips SlimBlend Gen2, 26.5 W, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, EL-DC

RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC

Description du produit

Acier, Blanc, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready pour éclairage de secours central, Capteur InterAct SC200, 3600 lm, 26.5 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Texturé, Polystyrène, IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 3 pôles, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 910505102497
Code de commande complet: 872016901136600

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    36S [LED Module, system flux 3600 lm]
  • Source lumineuse remplaçable
    Non
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC txt 4.6 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102497 fr_BE pdf 349.8 kB

Brochures

Notice de montage
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Visuels

Product-Photographs-910505102497_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-910505102497_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC IES
Fichier Revit
Revit file - RC330VI - 910505102497 REVIT
Dialux
ULD File - RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC ULD
Relux
ROLF File - RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC ROLFZ
LDT
LDT File - RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC LDT