Belgique - Français

Philips SlimBlend Gen2, 26.5 W, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO

Description du produit

Acier, Blanc, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 3600 lm, 26.5 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Texturé, Polystyrène, IP20/44 | Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 5 pôles

Code de commande: 910505102469
Code de commande complet: 872016901488600

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    36S [LED Module, system flux 3600 lm]
  • Source lumineuse remplaçable
    Non
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO txt 4.5 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102469 fr_BE pdf 356.6 kB

Brochures

Notice de montage
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Visuels

Product-Photographs-910505102469_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-910505102469_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO IES
Fichier Revit
Revit file - RC330VI - 910505102469 REVIT
Dialux
ULD File - RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO ULD
Relux
ROLF File - RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO ROLFZ
LDT
LDT File - RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO LDT