Belgique - Français

Philips SlimBlend Gen2, 31.5 W, 3400 lm, 4000 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, ELW3h/EL-DC

RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO

Description du produit

Acier, Blanc, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready pour éclairage de secours central, Capteur InterAct SC200, 3400 lm, 31.5 W, 127 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Texturé, Polystyrène, IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 3 pôles, Éclairage de secours 3 heures avec interface sans fil, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 910505102454
Code de commande complet: 872016901473200

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    42S [LED Module, system flux 4200 lm]
  • Source lumineuse remplaçable
    Non
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO txt 4.8 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102454 fr_BE pdf 355.7 kB

Brochures

Notice de montage
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Visuels

Product-Photographs-910505102454_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-910505102454_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO IES
Fichier Revit
Revit file - RC330VI - 910505102454 REVIT
Dialux
ULD File - RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO ULD
Relux
ROLF File - RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO ROLFZ
LDT
LDT File - RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO LDT