Philips SlimBlend Gen2, 31.5 W, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, IA4, EL-DC
RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Acier, Blanc, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready pour éclairage de secours central, Capteur InterAct SC200, 4200 lm, 31.5 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Texturé, Polystyrène, IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 3 pôles, Éclairage de secours central à courant continu
Caractéristiques
- Code famille lampe 42S [LED Module, system flux 4200 lm]
- Source lumineuse remplaçable Non
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Type de source lumineuse LED
- Service Tag Oui
- Type de lampe LED
- Valeur ajoutée Premium
- Garantie 5 ans