Belgique - Français

Philips Ledinaire Panel RC065B, All-in, 28 W, 1200x300 mm, VPC, 3400 lm, 3600 lm, 3000 K, 4000 K, UGR19

RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC

Description du produit

1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), All-in, Multi Color Temperature, 3400 lm, 3600 lm, 28 W, 120 lm/W, 113 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤5 ; (0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Angle d’ouverture de faisceau 90°, Lentille microprismatique, Acrylate, IP20/40 | Protection des doigts ; protection des fils, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 3 pôles, SC | Câble de sécurité

Code de commande: 911401877585
Code de commande complet: 872016951698499

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Valeur ajoutée
    Economique
  • Classe de maintenance
    Luminaire classe C, sans pièces réparables, non réparable
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    Unclassified