Philips FlexBlend Encastré, 30.5 W, 1200x300 mm, VPC, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, UGR19, Wieland, EL-DC
RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2
Documents les plus téléchargés
Description du produit
1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage de secours central externe, 4200 lm, 30.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Faisceau extensif, Optique structurée, Polycarbonate, IP20/54 | Protection des doigts ; protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, GST18/3 Wieland/Adels pour secteur + BST14/2 Wieland pour DALI, Éclairage de secours central à courant continu
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable Non
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Service Tag Oui
- Type de lampe LED
- Valeur ajoutée Performance
- Garantie 5 ans