Philips Essentiel encastré, 3D printed, 15.4 W, D400 mm, 1890 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, UGR19, TP(b)
TCBRMR 19S/940 DIA OC WH401
Description du produit
D400 mm, Polycarbonate, Blanc, Système Interact Ready de gradation Dali, 1890 lm, 15.4 W, 123 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM < 3, CRI>90, UGR19, Angle d’ouverture de faisceau 90°, Optique micro-hexagonale, Polystyrène, IP20 | Protection des doigts, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 5 pôles, Câblage traversant 1 phase, TP(b) diffuser flammability class
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Valeur ajoutée Premium
- Garantie 5 ans