Belgique - Français

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 11.8 W, 1700 lm, 3000 K, CRI>90, Faisceau semi-intensif, Noir

ST770T 17S/930 PSU MB FG BK

Description du produit

Compact, track projector, Aluminium, Noir, Noir de sécurité (RAL9004), Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 1700 lm, 11.8 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Faisceau semi-intensif, Transparent, Verre trempé, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C

Code de commande: 910505101378
Code de commande complet: 871869997693400

Caractéristiques

  • Source lumineuse remplaçable
    Non
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
Localized commercial leaflet 910505101378 fr_BE pdf 361.1 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Visuels

Product-Photographs-910505101378_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-910505101378_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST770T 17S/930 PSU MB FG BK IES
Fichier Revit
Revit file - ST770TI - 910505101378 ZIP
Dialux
ULD File - ST770T 17S/930 PSU MB FG BK ULD
Relux
ROLF File - ST770T 17S/930 PSU MB FG BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 17S/930 PSU MB FG BK LDT