Belgique - Français

Philips Projecteur GreenSpace Evo, 18.8 W, 2700 lm, 3000 K, Faisceau extensif, Blanc

ST333T 27S/830 PSU WB WH481

Description du produit

Polycarbonate, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 2700 lm, 18.8 W, 144 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Faisceau extensif, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C

Code de commande: 910505104597
Code de commande complet: 872016959085400
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
Localized commercial leaflet 910505104597 fr_BE pdf 364.9 kB

Brochures

Notice de montage
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Visuels

Product-Photographs-910505104597_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-910505104597_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST333T 27S/830 PSU WB WH481 IES
Fichier Revit
Revit file - ST333TI - 910505104597 REVIT
Dialux
ULD File - ST333T 27S/830 PSU WB WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 27S/830 PSU WB WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 27S/830 PSU WB WH481 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB