Belgique - Français

Philips GreenSpace Evo Mini, Track projector, 3D printed, 20.7 W, 2800 lm, 3000 K, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, Blanc

ST332T 27S/830 PSU HWB WH481

Description du produit

Track projector, Polycarbonate, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 2800 lm, 20.7 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail

Code de commande: 910505104525
Code de commande complet: 872016959021200

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Garantie
    5 ans