Belgique - Français

Philips StoreSet Linear, Track panel, 57 W, L1200 mm, 8000 lm, 3000 K, Sans fil, InterAct Ready, Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 20°, Transparent, Blanc

SM504T 80S/830 WIA A20 WH

Description du produit

Track panel, L1200 mm, Aluminium extrudé, Blanc, Système Interact Ready de pilotes sans fil, 8000 lm, 57 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 20°, Transparent, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Rail

Code de commande: 910505102397
Code de commande complet: 872016901417600

Caractéristiques

  • Source lumineuse remplaçable
    Non
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
Localized commercial leaflet 910505102397 fr_BE pdf 351.1 kB

Brochures

Notice de montage
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Visuels

Product-Photographs-910505102397_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-910505102397_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - SM504T 80S/830 WIA A20 WH IES
Fichier Revit
Revit file - SM504TI - 910505102397 ZIP
Dialux
ULD File - SM504T 80S/830 WIA A20 WH ULD
Relux
ROLF File - SM504T 80S/830 WIA A20 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 80S/830 WIA A20 WH LDT