Philips StoreSet Linear, Track panel, 58 W, L1200 mm, 7800 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 20°, Transparent, Blanc, VLC
SM504T 80S/PW930 DIA-VLC A20 WH
Description du produit
Track panel, L1200 mm, Aluminium extrudé, Blanc, Système Interact Ready de gradation Dali, compatible communication par la lumière visible, Communication par la lumière visible, 7800 lm, 58 W, 134 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.42, 0.39) SDCM<3, CRI>90, Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 20°, Transparent, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Rail
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable Non
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Service Tag Oui
- Type de lampe LED
- Valeur ajoutée Premium
- Garantie 5 ans