Belgique - Français

Philips LuxSpace Compact, encastré, downlight, UltraEfficient, 29.5 W, D200 mm, 4200 lm, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, Réflecteur brillant

DN610B 40S/840UE WIA-E C WH

Description du produit

downlight, D200 mm, Plastique, Blanc, Encastré, Système Interact Ready de pilotes sans fil pour éclairage externe, 4200 lm, 29.5 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Réflecteur brillant, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II

Code de commande: 910505104748
Code de commande complet: 872016983634100

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Montage
    Encastré
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit