Philips LuxSpace Compact, encastré, downlight, UltraEfficient, 13.8 W, D200 mm, 2200 lm, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, Réflecteur brillant
DN610B 20S/840UE WIA-E C WH
Description du produit
downlight, D200 mm, Plastique, Blanc, Encastré, Système Interact Ready de pilotes sans fil pour éclairage externe, 2200 lm, 13.8 W, 159 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Réflecteur brillant, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Montage Encastré
- Valeur ajoutée Premium
- Garantie 5 ans