Belgique - Français

Philips LuxSpace Compact, encastré, downlight, UltraEfficient, 37 W, D200 mm, 5900 lm, 4000 K, Réflecteur brillant

DN610B 60S/840UE PSU-E C WH

Description du produit

downlight, D200 mm, Plastique, Blanc, Encastré, Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 5900 lm, 37 W, 159 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), Réflecteur brillant, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II

Code de commande: 910505104691
Code de commande complet: 872016983578800

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Montage
    Encastré
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit