Belgique - Français

Philips GreenSpace, downlight, 20.9 W, D200 mm, 2700 lm, 3000 K, UGR19, Réflecteur brillant, IP20

DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P

Description du produit

downlight, D200 mm, Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 2700 lm, 20.9 W, 131 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, UGR19, Réflecteur brillant, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II

Code de commande: 912500101314
Code de commande complet: 871869994583100

Caractéristiques

  • Source lumineuse remplaçable
    Non
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Montage
    Encastré
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit