Belgique - Français

Philips GreenSpace, 8.2 W, D150 mm, 1150 lm, 4000 K, Réflecteur brillant, IP20

DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P

Description du produit

D150 mm, Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 1150 lm, 8.2 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Réflecteur brillant, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur traversant, 3 pôles

Code de commande: 912500100515
Code de commande complet: 871869979320300

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED11S [LED Module, system flux 1100 lm]
  • Source lumineuse remplaçable
    Non
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Appareillage
    -
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Montage
    Encastré
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Classe de maintenance
    Ce luminaire de classe B comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, cache avant et pièces mécaniques
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    Unclassified