Philips GreenSpace, downlight, 13.5 W, D200 mm, 1850 lm, 4000 K, DALI, UGR19, Réflecteur brillant, IP20
DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P
Description du produit
downlight, D200 mm, Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Bloc d'alimentation avec interface DALI externe, 1850 lm, 13.5 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, UGR19, Réflecteur brillant, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II
Caractéristiques
- Code famille lampe 20S [LED module, system flux 2000 lm]
- Source lumineuse remplaçable Non
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Type de source lumineuse LED
- Service Tag Oui
- Type de lampe LED
- Montage Encastré
- Valeur ajoutée Premium
- Garantie 5 ans