Philips GreenSpace, downlight, 13.7 W, D200 mm, 1850 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Réflecteur brillant, Transparent, IP20
DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P
Description du produit
downlight, D200 mm, Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Système Interact Ready de gradation Dali, compatible communication par la lumière visible pour éclairage externe, 1850 lm, 13.7 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Réflecteur brillant, Transparent, IP20/54 | Protection des doigts ; protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II
Caractéristiques
- Code famille lampe 20S [LED module, system flux 2000 lm]
- Source lumineuse remplaçable Non
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Type de source lumineuse LED
- Service Tag Oui
- Type de lampe LED
- Montage Encastré
- Valeur ajoutée Premium
- Garantie 5 ans