Belgique - Français

Philips GreenSpace, 13.7 W, D200 mm, 1900 lm, 3000 K, DALI, InterAct Ready, Réflecteur brillant, IP20, ELP3h

DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P

Description du produit

D200 mm, Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de gradation Dali, compatible communication par la lumière visible pour éclairage externe, 1900 lm, 13.7 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Réflecteur brillant, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Éclairage de secours 3 heures version Pro

Code de commande: 910505102080
Code de commande complet: 871869998300000

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    20S [LED module, system flux 2000 lm]
  • Source lumineuse remplaçable
    Non
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Montage
    Encastré
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Classe de maintenance
    Ce luminaire de classe B comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, cache avant et pièces mécaniques
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    Unclassified