Philips GreenSpace, downlight, 13.7 W, D150 mm, 1850 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Réflecteur brillant, IP20
DN460B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P
Description du produit
downlight, D150 mm, Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Système Interact Ready de gradation Dali, compatible communication par la lumière visible pour éclairage externe, 1850 lm, 13.7 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Réflecteur brillant, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur traversant, 5 pôles
Caractéristiques
- Code famille lampe 20S [LED module, system flux 2000 lm]
- Source lumineuse remplaçable Non
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Type de source lumineuse LED
- Service Tag Oui
- Type de lampe LED
- Montage Encastré
- Valeur ajoutée Premium
- Garantie 5 ans