Belgique - Français

Philips GreenSpace Accent Extractible Gen2, Recessed, 28 W, D150 mm, 2700 lm, Rosé, 2200 K, Sans fil, InterAct Ready, Faisceau semi-intensif, Réflecteur PerfectAccent, Blanc, IP20

RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH

Description du produit

Recessed, D150 mm, Aluminium, Blanc, Poudrage simple couche, Encastré, Système Interact Ready de pilotes sans fil pour éclairage externe, 2700 lm, 28 W, 97 lm/W, Rosé, 2200 K, (0.478, 0.382) SDCM <2, Faisceau semi-intensif, Réflecteur PerfectAccent, Transparent, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 2 pôles, TP(a) diffuser flammability class

Code de commande: 910505102766
Code de commande complet: 872016958824000

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    2 unités
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102766 fr_BE pdf 383.3 kB

Brochures

Notice de montage
RS352B installation instructions pdf 837.5 kB

Visuels

Product-Photographs-910505102766_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-910505102766_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH IES
Fichier Revit
Revit file - RS352BI - 910505102766 REVIT
Dialux
ULD File - RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH ULD
Relux
ROLF File - RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH LDT