Belgique - Français

Philips PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12

Description du produit

Philips PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12

Code de commande: 923801244209
Code de commande complet: 871150011578215

Caractéristiques

  • Culot
    E27
  • Position de fonctionnement
    UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
  • Durée de vie nominale
    5.000 h
  • Durée de vie nominale (heures)
    5.000 h
  • Type de lampe
    Incandescent

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 923801244209 fr_BE pdf 582.0 kB

Brochures

Déclaration de conformité
Declaration of conformity - PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12 pdf 192.0 kB

Visuels

Product-Photographs-923801244209_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-923801244209_EU
Ressources multiples