PhilipsToSignify

Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Signify Outdoor Sensing

Le Multi-capteur extérieur vous aidera à économiser de l'énergie supplémentaire et limitera la pollution lumineuse. De plus, cela augmentera la sécurité et le bien-être humain dans votre ville.

Produits

Produit Comparer

Informations sur la famille de produits

Description

Le multi-capteur extérieur Philips est un produit certifié Zhaga-D4i DALI Part 351 Type B qui contient plusieurs modalités de détection dans un seul matériel pour prendre en charge différentes applications de ville intelligente. Le produit se connecte à la face inférieure des luminaires d'éclairage public via l'interface de prise Zhaga Book 18. Le multicapteur extérieur peut être monté sur un lampadaire avec un driver LED DALI (SR/D4i). Il peut fonctionner de manière autonome ou en réseau local avec plusieurs multicapteurs. la configuration des capteurs et la configuration du regroupement des capteurs, ainsi que les mises à jour du micrologiciel, sont effectuées via l'application Philips Outdoor Multisensor Mobile. L'OMS peut également être utilisé en combinaison avec un lampadaire connecté avec un driver LED DALI (SR/D4i).

Avantages

  • Augmentez la sécurité et réduisez la criminalité, en ayant la bonne quantité de lumière lorsqu'il y a de l'activité

  • Maximiser les économies d'énergie et maintenir la sécurité des usagers de la route.

Caractéristiques

  • Détection de mouvement avec radar pour les applications légères à la demande.

  • Regroupement de capteurs pour un confort léger.

Applications

  • Routes et rues
  • Parcs et places
  • Résidentiel

Téléchargements