Signify Commandes pour armoire électrique
Group Cabinet Control permet aux clients de gérer leur installation d'éclairage et leur consommation d'énergie. Une solution modulaire adaptable permettant une prise de décision éclairée
Produits
| Produit | Comparer | |
|---|---|---|
LCU7590 Amplight 3 phase coil8727900947724 | ||
LCU7591 Amplight Leak Coil8727900947748 | ||
LFC7590/01 Surge Guard8718696723579 | ||
LFC7710/00 Coded Mains Transmitter8718696723876 | ||
LCU7720/00 Coded Mains Transformer LL8718696723890 | ||
LCU7725/00 Coded Mains Transformer LN8718696723913 | ||
LLC7730/00 Coded Mains Receiver LN8718696723937 | ||
LLC7740/00 Coded Mains Receiver Adaptor8718696723951 |
Informations sur la famille de produits
Description
Philips Group Cabinet Control permet le regroupement, la surveillance et le contrôle à distance de divers luminaires extérieurs. Les clients peuvent contrôler leurs installations d'éclairage grâce à une solution de compartiment modulaire rétrofitté au niveau de l'armoire électrique. Prend en charge une consommation d'énergie optimisée et gère mieux les KPI. La solution exécute de manière autonome des tâches complexes en fonction des configurations. Le contrôleur peut basculer automatiquement entre les différents supports de communication disponibles pour fournir des communications stables et fiables aux applications Interact.
Avantages
Une solution modulaire qui peut être installée ultérieurement sur le compartiment électrique existant
Compartiment connecté et installation d'éclairage contrôlés par le client
Caractéristiques
Commutation centralisée (marche/arrêt) de tout un groupe de points lumineux
Détection d'alimentation sous/surtension
Applications
Avertissement et sécurité
Consultez le portail de documentation pour tous les documents techniques (https://www.partner.portal.signify.com/)
Vérifiez la bande LTE locale applicable avant de passer une commande pour le contrôleur