Signify Capteurs et contrôleurs intégrés aux luminaires Signify Interact
Un éclairage simple, efficace et intelligent pour tous.
Produits
| Produit | Comparer | |
|---|---|---|
SC1500/15 MSB LowB - TMPix - ZB/BLE8718699778170 | ||
LCN4120/05 Int Outd Parking Sensor 15f W8719514478718 | ||
LCN4150/05 Int Outd Parking Sensor 40f W8719514478732 | ||
LCN4120/15 Int Outd Parking Sensor 15f B8719514478756 | ||
LCN4150/15 Int Outd Parking Sensor 40f B8719514478770 | ||
SC100B/02 SR Transceiver WH8720169321953 | ||
SC200B/02 SR Sensor WH8720169321977 | ||
SC200B/02 SR Sensor BL8720169321991 |
Informations sur la famille de produits
Description
Améliorez facilement votre système d'éclairage intelligent Interact Ready avec les capteurs sans fil externes ou intégrés au luminaire. La famille de capteur Interact ready comprend des capteurs permettant de déclencher des réponses automatiques pour allumer, éteindre et tamiser les lumières en fonction de la détection d'occupation. La famille comprend également des multicapteurs permettant en plus de piloter les lumières en fonction de la variation de la lumière du jour. Le résultat ? Économies d'énergie très intéressantes, avec plus de flexibilité dans le contrôle.