Signify Dynalite Dispositifs d’intégration Dynalite
Des solutions d’éclairage peu énergivores, à la fois sophistiquées et simples
Informations sur la famille de produits
Description
Dans tous les projets modernes, de nombreux systèmes de fournisseurs tiers assurent différents rôles. Chaque système peut utiliser un protocole de communication différent. Philips Dynalite a mis au point une gamme de dispositifs passerelles qui peuvent être utilisés pour synchroniser leurs fonctions et en faire une solution système intégrée. Une passerelle adaptée permet d'intégrer différents systèmes, donnant la possibilité aux utilisateurs d'accéder à un site complètement automatisé à partir d'une seule interface. L'intégration réussie des systèmes de fournisseurs tiers grâce à une solution Dynalite permet de réduire les interactions répétitives des utilisateurs.
Avantages
Réduit les interactions répétitives des utilisateurs
Permet d'accéder à un site complètement automatisé à partir d'une seule interface
Caractéristiques
Une gamme de passerelles offre différentes possibilités d'intégration, ainsi que des options de gestion du réseau