Signify Dynalite Contrôleurs de relais Dynalite
Les contrôleurs à relais constituent l'une des formes les plus utilisées de commande d'éclairage et peuvent avoir un impact maximal sur la gestion de l'énergie.
Produits
| Produit | Comparer | |
|---|---|---|
DDRC810DT-GL8718696006887 | ||
DMRC2108710163506883 | ||
DDRC1220FR-GL8718696887950 | ||
DDRC420FR8718696888117 | ||
DDRC-GRMS-E8718696888742 |
Informations sur la famille de produits
Description
Étant une des formes les plus utilisées de commande d'éclairage, les contrôleurs à relais peuvent avoir un impact maximal sur la gestion de l'énergie et la commande d'éclairage. La solution Dynalite est compatible avec un vaste choix de contrôleurs à relais, proposés en version pour rail DIN et boîtier mural, avec différents nombres de circuits et des tailles diverses, qui peuvent fonctionner individuellement ou intégrés à un système pour répondre aux besoins de tous les projets. Chaque contrôleur peut mémoriser plus de 170 programmes, permettant de rappeler une logique de commutation complexe à partir de messages réseau simples. Les scénarios prédéfinis nécessaires étant mémorisés dans chaque contrôleur à relais, le processus de mise en service et les messages réseau sont simplifiés.