Contrôleurs de charge Dynalite
Les contrôleurs de charge font le gros du travail dans le système de commande
Documents les plus téléchargés
Produits
| Produit | Comparer | |
|---|---|---|
DMBC1108710163506364 | ||
DDBC516-FR-DALI
DDBC516FR
8710163523101 | ||
DBC905W8710163506746 | ||
DDLEDC605-GL
DDLEDC605GL
8710163516462 | ||
DDMC8028718696888001 | ||
DMC2-CE8718696007020 | ||
DMC4-CE8718696886588 | ||
DDBC1208718696887042 |
8 articles
Informations sur la famille de produits
Description
La gamme de contrôleurs de variateurs à signal Dynalite a été conçue pour répondre aux exigences futures des projets. Ces contrôleurs peuvent transmettre tous les protocoles de ballast standard (1-10 V, DSI, DALI et Broadcast DALI) et prennent en charge deux types de possibilités d'installation sur rail DIN et en boîtier mural pour offrir une grande flexibilité d'installation. La gamme de contrôleurs de variateurs à signal prend en charge un vaste choix de contrôleurs de ballast, avec différents nombres de circuits et de tailles diverses, qui peuvent fonctionner individuellement ou intégrés à un système pour répondre aux besoins de tous les projets.