Belgique - Français

Signify Dynalite Capteurs Dynalite

Des solutions d’éclairage peu énergivores, à la fois sophistiquées et simples

Produits

Produit Comparer
DUS90AHB-D

DUS90AHB-D

8718696005101
DUS90WHB-D

DUS90WHB-D

8718696005118
DUS30LHB-D

DUS30LHB-D

8718696005125
DUS360CS-D

DUS360CS-D

8718696888520
DUS804CS-UP

DUS804CS-UP

8710163522029
DUS360CS

DUS360CS

8718696887967
DUS90CS

DUS90CS

8718696888070
DUS30CS

DUS30CS

8718696888087

Informations sur la famille de produits

Description

La gamme de capteurs Philips Dynalite associe détection de mouvement, détection du niveau d’éclairement et réception IR en une seule unité. Ces fonctionnalités peuvent fonctionner simultanément, ce qui permet de mettre en place des scénarios d'automatisation. Par exemple, il est possible d'allumer les lumières après une détection de mouvement, puis d'atténuer le niveau de l'éclairage après la mesure de la lumière naturelle afin de réaliser des économies d'énergie supplémentaires. La combinaison de ces fonctions au sein d'un seul dispositif se traduit par une augmentation de l'efficacité opérationnelle. Chaque détecteur est équipé d'un microprocesseur intégré grâce auquel des fonctions logiques contrôlent une petite pièce, l'étage d'un bâtiment ou un bâtiment entier. Tous les détecteurs sont alimentés par le réseau DyNet et sont entièrement programmables à distance. Ils peuvent être configurés pour automatiser et contrôler un nombre quasiment illimité de sorties contrôlées.

Avantages

  • Réduit le besoin d’utiliser de nombreux types de détecteurs différents, empêchant ainsi l’encombrement au plafond.

  • Associe détection de mouvement, détection du niveau d’éclairement et réception IR en une seule unité, pour une efficacité accrue

Caractéristiques

  • Les détecteurs sont totalement programmables à distance

Applications

  • Dépend du système d’éclairage dans lequel les commandes sont utilisées

Téléchargements