Belgique - Français

Signify Dynalite Passerelles

Des solutions d’éclairage peu énergivores, à la fois sophistiquées et simples

Produits

PDEG

PDEG

8718696001721
DDNGKNX

DDNGKNX

DDNGKNX
8710163523422
DPMI940-D

DPMI940-DALI

DPMI940-D
8710163523668
PDEB

PDEB

8718696887462
DDNG485

DDNG485

8718696897256
DDFCUC

DDFCUC

8718696897171
DLLI8I8O-QTY5

DLLI8I8O-QTY5

8718696897218
PDDEG-S

PDDEG-S

8718696898352

Informations sur la famille de produits

Description

Dans tous les projets modernes, de nombreux systèmes de fournisseurs tiers assurent différents rôles. Chaque système peut utiliser un protocole de communication différent. Philips Dynalite a mis au point une gamme de dispositifs passerelles qui peuvent être utilisés pour synchroniser leurs fonctions et en faire une solution système intégrée. Une passerelle adaptée permet d'intégrer différents systèmes, donnant la possibilité aux utilisateurs d'accéder à un site complètement automatisé à partir d'une seule interface. L'intégration réussie des systèmes de fournisseurs tiers grâce à une solution Dynalite permet de réduire les interactions répétitives des utilisateurs.

Avantages

  • Réduit les interactions répétitives des utilisateurs

  • Permet d'accéder à un site complètement automatisé à partir d'une seule interface

Caractéristiques

  • Une gamme de passerelles offre différentes possibilités d'intégration, ainsi que des options de gestion du réseau

Applications

  • Dépend du système d’éclairage dans lequel les commandes sont utilisées

Téléchargements