Contrôleurs de charge Dynalite

Les contrôleurs de charge font le gros du travail dans le système de commande

Produits

Produit Comparer
DMBC110

DMBC110

8710163506364
DDBC516FR

DDBC516-FR-DALI

DDBC516FR
8710163523101
DBC905W

DBC905W

8710163506746
DDLEDC605GL

DDLEDC605-GL

DDLEDC605GL
8710163516462
DDMC802

DDMC802

8718696888001
DMC2-CE

DMC2-CE

8718696007020
DMC4-CE

DMC4-CE

8718696886588
DDBC120

DDBC120

8718696887042

Informations sur la famille de produits

Description

La gamme de contrôleurs de variateurs à signal Dynalite a été conçue pour répondre aux exigences futures des projets. Ces contrôleurs peuvent transmettre tous les protocoles de ballast standard (1-10 V, DSI, DALI et Broadcast DALI) et prennent en charge deux types de possibilités d'installation sur rail DIN et en boîtier mural pour offrir une grande flexibilité d'installation. La gamme de contrôleurs de variateurs à signal prend en charge un vaste choix de contrôleurs de ballast, avec différents nombres de circuits et de tailles diverses, qui peuvent fonctionner individuellement ou intégrés à un système pour répondre aux besoins de tous les projets.

Avantages

    Applications

    • Sites industriels
    • Établissements scolaires
    • Etablissements de santé
    • Commerces
    • Hôtellerie

    Téléchargements