Dispositifs d’intégration Dynalite

Des solutions d’éclairage peu énergivores, à la fois sophistiquées et simples

Produits

Produit Comparer
DDNGKNX

DDNGKNX

DDNGKNX
8710163523422
DPMI940-D

DPMI940-DALI

DPMI940-D
8710163523668
DDMIDC8

DDMIDC8

8710163507842

Informations sur la famille de produits

Description

Dans tous les projets modernes, de nombreux systèmes de fournisseurs tiers assurent différents rôles. Chaque système peut utiliser un protocole de communication différent. Philips Dynalite a mis au point une gamme de dispositifs passerelles qui peuvent être utilisés pour synchroniser leurs fonctions et en faire une solution système intégrée. Une passerelle adaptée permet d'intégrer différents systèmes, donnant la possibilité aux utilisateurs d'accéder à un site complètement automatisé à partir d'une seule interface. L'intégration réussie des systèmes de fournisseurs tiers grâce à une solution Dynalite permet de réduire les interactions répétitives des utilisateurs.

Avantages

  • Réduit les interactions répétitives des utilisateurs

  • Permet d'accéder à un site complètement automatisé à partir d'une seule interface

Caractéristiques

  • Une gamme de passerelles offre différentes possibilités d'intégration, ainsi que des options de gestion du réseau

Applications

  • Dépend du système d’éclairage dans lequel les commandes sont utilisées

Téléchargements