Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !
En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.
En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.
Des solutions de gestion d’éclairage peu énergivores, à la fois sophistiquées et simples
| Produit | Comparer | |
|---|---|---|
DGTM402 V28718696888537 | ||
DDMC8028718696888001 | ||
DGTM1048718696887721 | ||
DGLM105 V28718696887745 | ||
DGLM2028718696887752 | ||
DGLM4028718696887769 | ||
DGRM204 V28718696887776 | ||
DGBM200 V28718696887783 |
Les projets nécessitent souvent différents types de charges d'éclairage pour atteindre le résultat souhaité. Chaque type de charge peut nécessiter un style de contrôle différent. La gamme de contrôleurs multifonctionnels Dynalite permet d'adapter les types de sorties via différentes unités de module de sortie. Lorsqu'on utilise les contrôleurs multifonctionnels pour rail DIN, il est possible de choisir un type de commande spécifique pour chaque circuit : relais, variateur début de phase, variateur fin de phase, contrôle de ballast, contrôleur avec fonctionnalité prête à l'emploi, contrôle de ventilateur et contrôle de store/écran. Quelle que soit la combinaison, plusieurs types de charges peuvent être contrôlées à partir d'un seul appareil. Cela simplifie l'installation et empêche tout gaspillage de la capacité des circuits qui ne sont pas requis.
Les contrôleurs prennent en charge une intelligence distribuée : chaque dispositif dispose d’un processeur avec des préréglages, et peut agir comme une unité de contrôle autonome.
Certains dispositifs sont prêts à l’emploi et peuvent être reconfigurés