Philips Configurateur MultiOne

Outil intuitif unique pour créer la solution idéale pour votre application d'éclairage

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Produits

Produit Comparer

Informations sur la famille de produits

Description

Les fabricants d'aujourd'hui sont en mesure de proposer des solutions d'éclairage parfaitement conçues, intelligentes et donc également adaptables aux besoins de demain. Les nouvelles unités d'appareillage configurables de Philips avec fonctions de contrôle intégrées permettent de programmer le comportement du luminaire afin de maximiser les économies d'énergie et de minimiser l'impact sur l'environnement. Le configurateur d'éclairage de Philips est le système intuitif unique permettant aux utilisateurs de configurer toutes les différentes fonctions dans chaque pilote programmable de Philips. Créer la correspondance parfaite pour l'application n'a jamais été aussi facile.

Avantages

  • Un seul outil pour tous les ballasts configurables Philips, aussi bien pour les systèmes classiques qu'à LED

  • Flexibilité OEM permettant d'accéder aux fonctionnalités intégrées au ballast

Applications

  • Commerces
  • Bureaux
  • Industrie
  • Extérieur

Téléchargements