Signify Interact Ready Remotes
Un éclairage simple, efficace et intelligent pour tous.
Documents les plus téléchargés
Produits
| Produit | Comparer | |
|---|---|---|
IRT9010/00 Transmitter IR Point8718696596661 | ||
IRT9015/00 InterAct Retrofit8718696827598 | ||
IRT9020/00 Simple Transmitter IR Point8718696748084 |
3 articles
Informations sur la famille de produits
Description
Dites adieu à la complexité et bonjour à la simplicité avec les télécommandes Interact, la solution sans tracas pour intégrer de manière transparente des appareils sans fil dans votre réseau d'éclairage. Grâce à la technologie de communication infrarouge et à une interface simple à boutons, l'ajout et la réinitialisation d'appareils s'effectuent par un simple clic !