PhilipsToSignify

Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Signify Capteurs intégrés au luminaire Interact Ready

Un éclairage simple, efficace et intelligent pour tous.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Améliorez facilement votre système d'éclairage intelligent Interact Ready avec les capteurs sans fil externes ou intégrés au luminaire. La famille de capteur Interact ready comprend des capteurs permettant de déclencher des réponses automatiques pour allumer, éteindre et tamiser les lumières en fonction de la détection d'occupation. La famille comprend également des multicapteurs permettant en plus de piloter les lumières en fonction de la variation de la lumière du jour. Le résultat ? Économies d'énergie très intéressantes, avec plus de flexibilité dans le contrôle.

Avantages

    Applications

    • Bureaux
    • Sites industriels
    • Établissements scolaires
    • Etablissements de santé
    • Commerces
    • Hôtellerie

    Téléchargements