Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !..
En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.
Hauteur maximale du plafond - mouvement majeur (en m)
8 m
Hauteur maximale du plafond - mouvements mineurs (en m)
5 m
Zone de détection de mouvement principale (en m)
At 2m, detection area is a circle of 4 m diameter
At 3m, detection area is a circle of 6 m diameter
At 4m, detection area is a circle of 8 m diameter
At 5m, detection area is a circle of 10 m diameter
At 6m, detection area is a circle of 12 m diameter
At 7m, detection area is a circle of 14 m diameter
At 8m, detection area is a circle of 16 m diameter
Zone de détection de mouvement mineur (en m)
At 2m, detection area is a circle of 3 m diameter
At 3m, detection area is a circle of 4.5 m diameter
At 4m, detection area is a circle of 6 m diameter
At 5m, detection area is a circle of 7.5 m diameter