Philips Bandeau LED Fortimo à haut flux, 6e génération

Modules LED à haut rendement et haute fiabilité

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Produits

Produit Comparer
1.900
4000
168
80
3.800
4000
169
80

Informations sur la famille de produits

Description

Modules LED Fortimo hautement fiables et à haut rendement, parfaitement adaptés aux luminaires d'application industrielle.

Avantages

  • Rendement lumineux très élevé : 2 000 lm ou 3 000 lm par pied

  • Longue durée de vie de >100 000 heures

Caractéristiques

  • Efficacité du module LED jusqu'à 175 lm/W

  • Rendu des couleurs élevé : IRC >80

Applications

  • Industrie
  • Commerces
  • Bureaux

Téléchargements