Philips Fortimo SLM C 927 PA 1211 L19 2828 G8 HE

Description du produit

Philips Fortimo SLM C 927 PA 1211 L19 2828 G8 HE

Code de commande: 929004836201
Code de commande complet: 872110311626000

Caractéristiques

  • Flux lumineux (max.)
    6.842 lm
  • Flux lumineux (min.)
    5.909 lm
  • Flux lumineux
    6.220 lm
  • Homogénéité des couleurs initiale
    2
  • Température de couleur corrélée (nom.)
    2700 K
  • Efficacité lumineuse (nominale)
    146 lm/W
  • Indice de rendu de couleur (IRC)
    91

Téléchargements