Philips Fortimo SLM C 930 PA 1208 L15 2024 G8 HE

Description du produit

Philips Fortimo SLM C 930 PA 1208 L15 2024 G8 HE

Code de commande: 929004835501
Code de commande complet: 872110311617800

Caractéristiques

  • Flux lumineux (max.)
    4.433 lm
  • Flux lumineux (min.)
    3.828 lm
  • Flux lumineux
    4.030 lm
  • Homogénéité des couleurs initiale
    2
  • Température de couleur corrélée (nom.)
    3000 K
  • Efficacité lumineuse (nominale)
    155 lm/W
  • Indice de rendu de couleur (IRC)
    92

Téléchargements